欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

绝热保温海绵・耐热聚酰亚胺板

  • 2020.03.25 16:03:31
  • 米思米
  • 2981

 概要

   · 工程塑料中耐热性最好的聚酰亚胺发泡体。

   · 具有耐热性、耐火性、耐环境性、低脱气性等优秀特性,在高温环境下可作为绝热材料、保温材料、隔音材料发挥其优秀的性能。

主要特长

   · 玻璃化转变温度(Tg)为400℃,优秀的耐热性。

   · 优秀的绝热性。

   · 优秀的加工性,很容易被切刀切断。

   · 因其有自熄性,故具备优秀的难燃性。

   · 几乎不会放出气体。

   · 具备耐放射性、耐紫外线性、电气绝缘型、耐药品性等芳香族聚酰亚胺的优秀特性。

特性数据

 热及电气特性

项目

单位

特性值

试验方法

HPRIS

POLS

发泡倍率

倍

330~270

10


表观密度

kg/m3

4~5

135

ASTM D 3574(TestA)

Tg

℃

400

401

DSC分析

5%热分解温度

℃

540

569

TGA分析

脆化温度

℃

<−150

<−150


热传导率

W/m・K

0.045

0.044

ASTM C 518

燃烧性

−

−

V−0相当


极限氧气指数

%

50

49

ASTM D 2863

脱气

TML

%

1.01

0.94

ASTM E 595

CVCM

0.04

0.01

WVR

0.72

0.81

介电常数(1MHz)

−

1

1.25

阻抗分析器

介质损耗(1MHz)

−

0.0001

0.0025


机械特性

项目

单位

特性值

试验方法

HPRIS

POLS

拉拔强度

MPa

0.05

1.3

ASTM D 3574(TestE)

拉拔弹性率

MPa

0.17

11.5

ASTM D 3574(TestE)

伸展度

%

28

23

ASTM D 3574(TestE)

弯曲弹性率

MPa

−

18.6



耐药品性

药品

HPRIS

POLS

试验方法

10%硫酸

○

○

室温、24小时浸透

10%盐酸

○

○

丙酮

○

○

二氯甲烷

○

○

NMP

○

○

DMA

○

○


※○:完全未看到外观变化、膨润

室温20℃时的HPRIS表面温度

绝热保温海绵・耐热聚酰亚胺板

记录的数值未计算值,并非确保值。

HPRIS隔音特性(垂直入射吸音率)

绝热保温海绵・耐热聚酰亚胺板

   · 规格:依据JISA1405−2

   ·  频率:100~5000Hz

   ·  试验体密度:4.14kg/m3

 注意事项

   · 在出口HPRIS、POLS、POLSA时,须向经济产业省提出出口申请。

   · 因聚酰亚胺特性,压缩后的恢复性较弱,为保证良好的绝热保温性,请尽量避免在使用时严重挤压。

   · 封胶的耐热温度为200℃。在超过200℃以上的环境下使用时,请将封胶作为暂时固定使用。
     (须通过其他方法如嵌入等安装方式。)

绝热保温海绵・耐热聚酰亚胺板

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities